Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 177,8 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 200 mm |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 240 mm |
| B1 - długość tulei | 120 mm |
| B - Szerokość nakrętki | 29 mm |
| B2 - Odległość między powierzchnią łożyska, a tylną powierzchnią nakrętki | 31,5 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | M200x3 |
| Waga | 9,35 kg |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |