Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

HK0709FM - NTN

HK0709FM

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami7 mm
D - Średnica zewnętrzna11 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego9 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymNo
Waga0,003 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego3,15 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego2,93 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem23000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem34000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C