Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

HK1010FM - NTN

HK1010FM

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami10 mm
D - Średnica zewnętrzna14 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego10 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymIR7X10X10.5
Waga0,004 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego4,5 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego5,1 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem16000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem24000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C