• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

HK1216LL/3AS - NTN

HK1216LL/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami12 mm
D - Średnica zewnętrzna18 mm
C2 - Szerokość łożyska igiełkowego obustronnie uszczelnionego LL16 mm
C3 - Maksymalne wgłębienie wpustu łożyska igiełkowego cienkościennego uszczelnionego L2,7 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymNo
Waga0,012 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego6,6 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego7,3 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem10000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C