Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| Fw - średnica pod rolkami | 15 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 21 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 12 mm |
| Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Oui/Yes |
| k - Średnica otworu | 2,5 mm |
| Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym | IR12X15X12.5 |
| Waga | 0,011 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 7,5 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 9,1 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 11000 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 16000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |