Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

HK1612 - NTN

HK1612

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami16 mm
D - Średnica zewnętrzna22 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego12 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymIR12X16X13
Waga0,012 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego7,75 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego9,7 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem10000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem15000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C