Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| Fw - średnica pod rolkami | 16 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 22 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 12 mm |
| Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Non/No |
| Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym | IR12X16X13 |
| Waga | 0,012 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 7,75 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 9,7 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 10000 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 15000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |