Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

HK1622ZWD - NTN

HK1622ZWD

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami16 mm
D - Średnica zewnętrzna22 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego22 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu2,5 mm
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymNo
Waga0,022 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego13,3 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego19,4 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem10000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem15000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C