Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

HK1816LL/3AS - NTN

HK1816LL/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami18 mm
D - Średnica zewnętrzna24 mm
C2 - Szerokość łożyska igiełkowego obustronnie uszczelnionego LL16 mm
C3 - Maksymalne wgłębienie wpustu łożyska igiełkowego cienkościennego uszczelnionego L2,7 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymIR15X18X17.5
Waga0,017 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego8,3 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego10,9 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem9000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C