Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN Fw - średnica pod rolkami 22 mm D - Średnica zewnętrzna 28 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 12 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym IR17X22X13 Waga 0,013 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 9,2 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 13,4 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 7500 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 11000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C