Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

HK3520 - NTN

HK3520

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami35 mm
D - Średnica zewnętrzna42 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego20 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymNo
Waga0,046 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego24,8 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego47,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem7000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C