Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

HK4020LL/3AS - NTN

HK4020LL/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami40 mm
D - Średnica zewnętrzna47 mm
C2 - Szerokość łożyska igiełkowego obustronnie uszczelnionego LL20 mm
C3 - Maksymalne wgłębienie wpustu łożyska igiełkowego cienkościennego uszczelnionego L2,7 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymNo
Waga0,05 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego21,1 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego40 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C