Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

HK5022L/3AS - NTN

HK5022L/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami50 mm
D - Średnica zewnętrzna58 mm
C1 - Szerokość łożyska igiełkowego jednostronnie uszczelnionego L22 mm
C3 - Maksymalne wgłębienie wpustu łożyska igiełkowego cienkościennego uszczelnionego L2,7 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymIR45X50X25
Waga0,086 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego31,5 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego63 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C