Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| Fw - średnica pod rolkami | 50 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 58 mm |
| C2 - Szerokość łożyska igiełkowego obustronnie uszczelnionego LL | 24 mm |
| C3 - Maksymalne wgłębienie wpustu łożyska igiełkowego cienkościennego uszczelnionego L | 2,7 mm |
| Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Oui/Yes |
| k - Średnica otworu | 3 mm |
| Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym | IR45X50X25.5 |
| Waga | 0,089 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 31,5 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 63 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 3200 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 100 °C |