Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| Fw - średnica pod rolkami | 37 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 56 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 36 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0 mm |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,272 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |