Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| G - Oznaczenie gwintu | Tr560X6 |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 710 mm |
| B - Szerokość nakrętki | 85 mm |
| d1 - Średnica zewnętrzna powierzchni blokującej nakrętki | 650 mm |
| Kąt sfazowania nakrętki | 30 ° |
| b - Szerokość nacięcia | 45 mm |
| h - Głębokość nacięcia | 25 mm |
| dP - DŚrednica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 608 mm |
| Waga | 88,9 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | | Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującego | MS31/560 |