Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| G - Oznaczenie gwintu | Tr850X7 |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 1060 mm |
| B - Szerokość nakrętki | 118 mm |
| d1 - Średnica zewnętrzna powierzchni blokującej nakrętki | 975 mm |
| Kąt sfazowania nakrętki | 30 ° |
| b - Szerokość nacięcia | 70 mm |
| h - Głębokość nacięcia | 38 mm |
| dP - DŚrednica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 914 mm |
| Waga | 254 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | | Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującego | MS31/850 |