Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| Fw - średnica pod rolkami | 10 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 17 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 15 mm |
| Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Non/No |
| Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym | IR7X10X16 |
| Waga | 0,012 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 7,4 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 6,95 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 16000 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 24000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |