Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| Fw - średnica pod rolkami | 18 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 25 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 20 mm |
| Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Non/No |
| Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym | IR15X18X20.5 |
| Waga | 0,025 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 16,3 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 22,3 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 8500 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 13000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |