Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| Fw - średnica pod rolkami | 40 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 50 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 40 mm |
| Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Oui/Yes |
| k - Średnica otworu | 3 mm |
| Waga | 0,15 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 58,5 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 107 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 4000 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 6000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |