Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 28,58 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 35 mm |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 52 mm |
| B1 - długość tulei | 43 mm |
| B2 - Odległość między powierzchnią łożyska, a tylną powierzchnią nakrętki | 9 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | M35x1.5 |
| Waga | 0,18 kg |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |