Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d1 -Wylot średnicy wału | 28 mm |
| c - Spłaszczenie średnicy wału | 25,5 mm |
| g - Gwint mocujący | M12 x 1.25 |
| G - Gwint na wale | M22 x 1.5 |
| A2 - Długość całkowita | 102 mm |
| A - Długość obudowy, od kołnierza do końca obudowy | 60 mm |
| A1 - Wysokość kołnierza | 10 mm |
| L - Średnica kołnierza | 120 mm |
| J - Okrąg śrub | 98 mm |
| l1 - Obudowa/pokrywa przedłużenia wału do gwintu | 13 mm |
| lg - Długość gwintu | 26 mm |
| t - Liczba i kąt otworów/gwintów | 4x90° |
| Waga | 2,5 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Ocena nośności dynamicznej | 75,8 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 42,5 kN |