
Referencja IBK52.015
Nowy
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Height (Driveshaft) | 101 mm |
| Bellows material | Caoutchouc |
| Fitting position | Boite de vitesse |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 66 mm |
| Weight | 0,28 kg |

| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Height (Driveshaft) | 101 mm |
| Bellows material | Caoutchouc |
| Fitting position | Boite de vitesse |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 66 mm |
| Weight | 0,28 kg |