
Referencja IBK52.018
Nowy
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Height (Driveshaft) | 100 mm |
| Bellows material | Plastique |
| Fitting position | Boite de vitesse |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 67 mm |
| Quantité | 2 |
| Weight | 0,55 kg |

| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Height (Driveshaft) | 100 mm |
| Bellows material | Plastique |
| Fitting position | Boite de vitesse |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 67 mm |
| Quantité | 2 |
| Weight | 0,55 kg |