• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Wewnętrzna osłona przegubu

IBK55.026 - SNR

IBK55.026

IBK55.026 - SNR

Wewnętrzna osłona przegubu

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Z łożyskiem koła wewnątrz1
Height (Driveshaft)86 mm
ParametrCircular boots
Bellows materialCaoutchouc
Fitting positionAvant gauche
Rozmiar wewnętrzny 140 mm
Rozmiar wewnętrzny 274 mm
Weight0,574 kg

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaAudiGTGT 107/1984 => 06/1986--AudiGTGT 207/1984 => 06/1986--BMWSERIE 7SERIE 7 II08/1992 => 04/1994--OpelMOVANOMOVANO I => --OpelVIVAROVIVARO I => --RenaultAVANTIMEAVANTIME => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultClioClio => --RenaultESPACEESPACE11/1996 => 04/1998--RenaultESPACEESPACE III => --RenaultESPACEESPACE IV11/1996 => 11/2010--RenaultKangooKANGOO I => --RenaultKangooKangoo11/1996 => 04/1998--RenaultLAGUNALAGUNA => --RenaultLAGUNALAGUNA I => --RenaultLAGUNALAGUNA II => --RenaultMasterMASTER II => --RenaultMEGANE IMEGANE I => --RenaultMEGANE ScenicMEGANE Scenic11/1996 => 04/1998--RenaultMasterMaster12/2005 => 04/2006--RenaultMeganeMegane => --RenaultSAFRANESAFRANE 1 => --RenaultSAFRANESAFRANE 2 => 04/1998--RenaultScenicScenic => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL11/1996 => 11/2012--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I11/1996 => 08/2008--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II11/1996 => 04/1998--RenaultTRAFICTRAFIC II => --RenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009--VauxhallMOVANOMOVANO => --VauxhallMOVANOMOVANO I => --VauxhallVIVAROVIVARO => --VauxhallVIVAROVIVARO I => --