• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Wewnętrzna osłona przegubu

IBK60.003 - SNR

IBK60.003

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Bellows length120 mm
Fitting positionBoite de vitesse
Bellows materialCaoutchouc
Rozmiar wewnętrzny 125 mm
Rozmiar wewnętrzny 293 mm
Weight0,345 kg

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaAlfa Romeo147147 1 => --Alfa Romeo147147 2 => --Alfa Romeo156156 1 => --Alfa Romeo156156 2 => --Alfa Romeo156156 3 => --Alfa Romeo166166 2 => --Alfa RomeoALFA GTALFA GT => --AudiA3A3 I => --AudiA4A4 => --AudiA4 B6 ConvertibleA4 B6 Convertible => --AudiA4A4 II => --AudiA6A606/1995 => 02/1997--AudiA6A6 II => --AudiA6A6 III => --FiatBRAVO IIBRAVO II => --FiatCROMACROMA => --FiatCROMACROMA II => --FiatDobloDOBLO II12/2009 => 01/2015--FiatDobloDoblo12/2009 => 01/2015--FiatIdeaIDEA 206/2008 => 12/2011--FiatPuntoPUNTO I10/1993 => 03/1997--FiatPuntoPUNTO II => --FiatSTILOSTILO => --FiatTempraTEMPRA 103/1990 => 01/1993--FiatTipoTIPO I03/1990 => 01/1993--FordGalaxyGALAXY I => --FordGalaxyGalaxy => --FordORIONORION II08/1990 => 08/1993--LanciaDELTADELTA III => --LanciaLYBRALYBRA => --LanciaMUSAMUSA 2 => --LanciaTHESISTHESIS => --VolkswagenBORABORA => 12/2002--VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLF IVGOLF IV => --VolvoC70C70 I => --VolvoS40S4012/2000 => 02/2004--VolvoS40S40 I => --VolvoS60S60 => --VolvoS60S60 I => --VolvoS70S70 => --VolvoS80S80 => --VolvoS80S80 I => --VolvoV40V40 I => --VolvoV70V70 => --VolvoV70V70 I => --VolvoXC70XC70 I => --VolvoXC90 IXC90 I04/2002 => 08/2014--