Złożenie igiełkowe, koszyk stalowy
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| Fw - średnica pod rolkami | 22 mm |
| Ew - średnica górnych rolek | 28 mm |
| Bc - Szerokość klatki | 23 mm |
| Waga | 0,028 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| b - Szerokość bieżni | 23 mm |