Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K811
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica otworu podkładki nośnej IR - WS | 25 mm |
| Dw - średnica elementu tocznego | 5 mm |
| Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego | 42 mm |
| Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS | WS81105 |
| Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS | GS81105 |
| Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek | 38,7 mm |
| Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek | 27,6 mm |
| Masa monażowa koszyka | 0,026 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |