Koszyki łożysk walcowe wzdłużnych

K81108T2 - NTN

K81108T2

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K811

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Dw - średnica elementu tocznego6 mm
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego40 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego60 mm
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81108
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81108
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek56,4 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek43,2 mm
Masa monażowa koszyka0,035 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa43 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa121 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa14,8 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C