Koszyki łożysk walcowe wzdłużnych

K81112T2 - NTN

K81112T2

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K811

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Dw - średnica elementu tocznego7,5 mm
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego60 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego85 mm
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81112
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81112
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek80,1 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek63,7 mm
Masa monażowa koszyka0,083 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa69 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa215 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa26,2 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem830 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C