Koszyki łożysk walcowe wzdłużnych

K81116T2 - NTN

K81116T2

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K811

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Dw - średnica elementu tocznego7,5 mm
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego80 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego105 mm
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81116
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81116
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek100,1 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek83,7 mm
Masa monażowa koszyka0,119 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa79,5 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa279 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa34 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem650 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C