Koszyki łożysk walcowe wzdłużnych

K81122T2 - NTN

K81122T2

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K811

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Dw - średnica elementu tocznego11 mm
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego110 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego145 mm
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81122
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81122
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek138,8 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek115 mm
Masa monażowa koszyka0,325 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa165 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa605 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa68,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem480 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C