Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K811
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| Dw - średnica elementu tocznego | 12 mm |
| Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego | 130 mm |
| Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego | 170 mm |
| Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS | WS81126 |
| Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS | GS81126 |
| Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek | 162,4 mm |
| Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek | 137,7 mm |
| Masa monażowa koszyka | 0,415 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 197 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 755 kN |
| Cua - Graniczna nośność osiowa | 81,5 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 400 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 1600 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |