Koszyki łożysk walcowe wzdłużnych

K87414 - NTN

K87414

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K874

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Dw - średnica elementu tocznego11 mm
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego70 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego150 mm
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS87414
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS87414
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek145 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek77 mm
Masa monażowa koszyka0,65 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa315 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa1330 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem550 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C