Koszyki łożysk walcowe wzdłużnych

K89306 - NTN

K89306

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K893

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Dw - średnica elementu tocznego5,5 mm
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego30 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego60 mm
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS89306
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS89306
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek56,4 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek34 mm
Masa monażowa koszyka0,046 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa54 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa166 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa20,2 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1300 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C