Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K893
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| Dw - średnica elementu tocznego | 10 mm |
| Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego | 70 mm |
| Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego | 125 mm |
| Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS | WS89314 |
| Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS | GS89314 |
| Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek | 120,2 mm |
| Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek | 79,8 mm |
| Masa monażowa koszyka | 0,34 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 205 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 790 kN |
| Cua - Graniczna nośność osiowa | 96,5 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 600 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 2400 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |