Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, złożenie igiełkowe, seria K893
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| Dw - średnica elementu tocznego | 15 mm |
| Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego | 110 mm |
| Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego | 190 mm |
| Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS | WS89322 |
| Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS | GS89322 |
| Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek | 183 mm |
| Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek | 122,5 mm |
| Masa monażowa koszyka | 1,15 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 430 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 1770 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 400 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 1600 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |