Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Koszyk igiełkowy

K9X12X10T2 - NTN

K9X12X10T2

Złożenie igiełkowe, koszyk poliamidowy

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami9 mm
Ew - średnica górnych rolek12 mm
Bc - Szerokość klatki10 mm
Waga0,002 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego4,55 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem20000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem30000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
b - Szerokość bieżni10 mm