Górne mocowanie amortyzatora - zestaw

KB668.46 - SNR

KB668.46
Referencja KB668.46

Łożyska kolumny McPhersona wymagają wzmocnionej konstrukcji, by sprostać niezwykle rygorystycznym wymaganiom. ZESTAWY ŁOŻYSK ZAWIESZENIA NTN-SNR są przystosowane do tak wymagających warunków i zawierają wszystkie elementy umożliwiające kompletną i skuteczną wymianę części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • BLFR

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Width 1 (suspension)128 mm
Ilość komponentów1
Recommended tool (Suspension)Clas : OP3231
Weight0,65 kg
Fitting positionAvant gauche
Length 1 (auxiliary system/wheel/suspension/component)132 mm
Rozmiar wewnętrzny 115 mm
Wysokość48 mm

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaNissanBLUEBIRDBLUEBIRD09/1983 => 11/1990--NissanBLUEBIRDBLUEBIRD II09/1983 => 11/1990--NissanBLUEBIRDBLUEBIRD III09/1983 => 11/1990--