• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Górne mocowanie amortyzatora - zestaw

KB684.09 - SNR

KB684.09

KB684.09 - SNR

Górne mocowanie amortyzatora - zestaw

Łożyska kolumny McPhersona wymagają wzmocnionej konstrukcji, by sprostać niezwykle rygorystycznym wymaganiom. ZESTAWY ŁOŻYSK ZAWIESZENIA NTN-SNR są przystosowane do tak wymagających warunków i zawierają wszystkie elementy umożliwiające kompletną i skuteczną wymianę części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • BLFR

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Width 1 (suspension)156 mm
Recommended tool (Suspension)Clas : OP3231
Fitting positionAvant gauche
Length 1 (auxiliary system/wheel/suspension/component)169 mm
Z łożyskiem koła wewnątrz1
Rozmiar wewnętrzny 115 mm
Wysokość47 mm
Weight1,095 kg

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaKiaCeratoCERATO I12/2003 => 11/2008--KiaCeratoCerato07/2006 => 11/2008--