Referencja KB984.08
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- Poduszka
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière gauche |
| Ilość komponentów | 1 |
| Wysokość | 38 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 12 mm |
| Rozmiar zewnętrzny 1 | 83 mm |
| Rozmiar zewnętrzny 2 | 71 mm |
| Weight | 0,19 kg |