Koszyk igiełkowy

KBK15X19X198X - NTN

KBK15X19X198X

Złożenie igiełkowe do korbowodów, montaż na sworzniu tłokowym, koszyk obrabiany maszynowo

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami15 mm
Ew - średnica górnych rolek19 mm
Bc - Szerokość klatki19,8 mm
Waga0,012 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego10,9 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego14,6 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
b - Szerokość bieżni19,8 mm