Koszyk igiełkowy

KBK18X22X218X3 - NTN

KBK18X22X218X3

Złożenie igiełkowe do korbowodów, montaż na sworzniu tłokowym, koszyk obrabiany maszynowo

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami18 mm
Ew - średnica górnych rolek22 mm
Bc - Szerokość klatki21,8 mm
Waga0,015 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego12,5 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego18,3 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
b - Szerokość bieżni21,8 mm