Ponad 500 ZESTAWÓW ROZRZĄDU Z PASKIEM w gamie NTN-SNR:
- Jeden z najwyższych wskaźników pokrycia zapotrzebowania rynku.
- Gama zawierająca wyłącznie oryginalne części z pierwszego montażu (OEM) z naszych zakładów produkcyjnych i od renomowanych partnerów.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- GT352.23
- Śruba
- Drobne komponenty
- Pasek rozrządu
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Weight | 1,02 kg |
| ilość rolek | 1 |
| ilość pasków | 1 |
| Szerokość 1 | 22 mm |
| Ilość zębów | 117 |
OE Equivalents
Ford1672144Ford2045356Volvo31368073Automotive Compatibility
FordB-MAXB-MAX03/2005 => --FordBMAXBMAX03/2005 => --FordC-MAXC-MAX03/2005 => --FordCMAXCMAX I03/2005 => 07/2010--FordCMAXCMAX II03/2005 => --FordCOURIER PickupCOURIER Pickup03/2005 => --FordEcosportECOSPORT 103/2005 => 10/2017--FordEcosportECOSPORT 203/2005 => 10/2017--FordEcosportEcosport03/2005 => --FordFIESTA VFIESTA V02/2002 => --FordFIESTA VIFIESTA VI03/2005 => --FordFIGO IFIGO I03/2005 => --FordFocusFOCUS I03/2005 => 01/2007--FordFocusFOCUS II03/2005 => 04/2012--FordFocusFOCUS III03/2005 => --FordFUSIONFUSION 103/2005 => 05/2012--FordFUSIONFUSION 203/2005 => --FordFiestaFiesta03/2005 => --FordFocusFocus03/2005 => --FordGalaxyGALAXY III03/2005 => --FordKA+ IIIKA+ III03/2005 => --FordKA+ III SaloonKA+ III Saloon03/2005 => --FordMONDEO IIIMONDEO III03/2005 => 11/2014--FordS-MAXS-MAX II03/2005 => --FordSCORPIOSCORPIO06/2010 => 05/2012--Mazda22 I01/2005 => 12/2007--Mazda22 II08/2005 => 12/2007--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 109/2006 => 11/2012--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 209/2006 => 11/2012--VolvoS40S40 II12/2004 => 08/2010--VolvoV50V50 112/2004 => 05/2012--VolvoV50V50 212/2004 => 05/2012--