Ponad 500 ZESTAWÓW ROZRZĄDU Z PASKIEM w gamie NTN-SNR:
Jeden z najwyższych wskaźników pokrycia zapotrzebowania rynku.
Gama zawierająca wyłącznie oryginalne części z pierwszego montażu (OEM) z naszych zakładów produkcyjnych i od renomowanych partnerów.
Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
KD452.34 - SNR
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
GE359.31
GT359.43
Pasek rozrządu
Drobne komponenty
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
CHARAKTERYSTYKA
Jakość paska
HT : Teflon
ilość pasków
1
Szerokość 1
25 mm
ilość rolek
2
Ilość zębów
141
Weight
1,069 kg
OE Equivalents
ProducentReferencjaFord1754320
Automotive Compatibility
MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaCitroenC4C4 => 06/2011--CitroenC4 IIC4 II => 06/2011--FordCMAXCMAX II => 06/2011--FordFIESTA VIFIESTA VI => 06/2011--FordFocusFOCUS III => 06/2011--FordGalaxyGALAXY II => 06/2011--FordKA+ IIIKA+ III => 06/2011--FordMONDEO IIIMONDEO III => 06/2011--FordS-MAXS-MAX I => 06/2011--FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II => 06/2011--FordTRANSITTRANSIT09/2013 => 06/2011--FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II => 06/2011--OpelCOMBO E Tour / LifeCOMBO E Tour / Life => 06/2011--Peugeot408408 => 06/2011--PeugeotPARTNER Box Body/MPVPARTNER Box Body/MPV => 06/2011--PeugeotPartnerPARTNER II => 06/2011--PeugeotPartnerPartner => 06/2011--VolvoV40V40 => 06/2011--VolvoV40V40 1 => 06/2011--