KDP457.490 - SNR
Zestaw rozrządu z paskiem i pompą wody
Ponad 100 produktów dostępnych w gamie ZESTAWÓW ROZRZĄDU Z PASKIEM I POMPĄ WODNĄ:
- Łatwe w użyciu kompleksowe zestawy z niezbędnymi elementami do wymiany części.
- Części oryginalne o najwyższej jakości.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- GT357.51
- GE357.29
- Drobne komponenty
- Pasek rozrządu
- Pompa wody
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Jakość paska | Standard |
| ilość pasków | 1 |
| ilość rolek | 2 |
| Szerokość 1 | 30 mm |
| Ilość zębów | 120 |
| Weight | 2,032 kg |
Automotive Compatibility
AudiA3A3 I08/2000 => 05/2003--AudiA3A3 II12/2004 => 05/2008--AudiA4A4 II11/2000 => 02/2009--AudiA6A6 II05/2001 => 12/2004--FordGalaxyGALAXY I03/2002 => 03/2006--SeatALHAMBRAALHAMBRA I05/2000 => 02/2010--SeatALTEAALTEA 110/2005 => 08/2011--SeatALTEAALTEA 210/2005 => 08/2011--SeatIBIZAIBIZA III11/2003 => 10/2005--SeatLeonLEON I02/2002 => 04/2006--SeatLeonLEON II09/2005 => 04/2010--SeatToledoTOLEDO III12/2005 => 05/2007--SkodaOCTAVIAOCTAVIA I03/2002 => 11/2010--SkodaOCTAVIAOCTAVIA II10/2005 => 09/2008--SkodaSUPERBSUPERB I11/2001 => 02/2008--SkodaSUPERBSUPERB II02/2008 => 02/2010--VolkswagenBORABORA04/2000 => 04/2005--VolkswagenCADDYCADDY III04/2008 => 07/2010--VolkswagenEOSEOS 104/2006 => 04/2008--VolkswagenGOLFGOLF 111/2005 => 12/2010--VolkswagenGOLF IVGOLF IV04/2000 => 05/2006--VolkswagenGOLF VGOLF V11/2004 => 10/2008--VolkswagenJETTA IIIJETTA III09/2005 => 05/2008--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I05/2001 => 08/2010--VolkswagenPassatPASSAT IV09/2000 => 04/2005--VolkswagenPassatPASSAT V02/2005 => 04/2009--VolkswagenSHARANSHARAN I03/2000 => 02/2010--VolkswagenTOURANTOURAN I11/2005 => 10/2006--