Ponad 100 produktów dostępnych w gamie ZESTAWÓW ROZRZĄDU Z PASKIEM I POMPĄ WODNĄ:
- Łatwe w użyciu kompleksowe zestawy z niezbędnymi elementami do wymiany części.
- Części oryginalne o najwyższej jakości.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- GE357.40
- GE357.29
- GT357.75
- Pasek rozrządu
- Pompa wody
- Drobne komponenty
- Rolka prowadząca - rozrząd
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Weight | 2,83 kg |
| Jakość paska | Standard |
| ilość pasków | 1 |
| Szerokość 1 | 25 mm |
| ilość rolek | 4 |
| Ilość zębów | 160 |
Automotive Compatibility
AudiA1A1 I04/2010 => 03/2015--AudiA3A3 II04/2009 => 04/2013--AudiQ5Q5 I05/2012 => 04/2017--SkodaSUPERBSUPERB II01/2010 => 09/2010--SkodaYETIYETI 110/2009 => 10/2013--SkodaYETIYETI 210/2009 => 10/2013--VolkswagenBEETLEBEETLE II11/2011 => 06/2016--VolkswagenCADDYCADDY07/2010 => 10/2010--VolkswagenCADDYCADDY III07/2010 => 10/2010--VolkswagenFoxFox05/2009 => 10/2011--VolkswagenGOLFGOLF 104/2009 => 05/2011--VolkswagenGOLFGOLF 204/2009 => 11/2013--VolkswagenGOLF VIGOLF VI10/2011 => 04/2016--VolkswagenJettaJETTA V07/2014 => --VolkswagenPassatPASSAT VI11/2012 => 11/2014--VolkswagenSHARANSHARAN II04/2011 => 10/2015--