Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW TARCZY HAMULCOWEJ:
- Bezkonkurencyjna gama produktów, opracowana w odpowiedzi na potrzeby rynku.
- Bezpieczeństwo: tarcze hamulcowe są montowane razem z łożyskami koła w placówkach NTN-SNR, co gwarantuje najwyższą jakość i bezpieczeństwo.
- Kompletne produkty: każdy zestaw zawiera tarczę hamulcową ze zintegrowanym łożyskiem oraz wszelkie pozostałe części niezbędne do wymiany zestawu.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- FC.41288.S04
- Tarcza hamulcowa
- Zaślepka
- Nakrętka
- Zaślepka zabezpieczająca
- Enkoder
- Zabiezpieczenie
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Internal diameter n°1 (wheel) | 25 mm |
| Grubość minimalna | 9,5 mm |
| Typ łożyska | FC |
| Width 1 (wheel) | 101 mm |
| Z łożyskiem koła wewnątrz | 1 |
| Recommended tool (Wheel) | Clas : OM8154 |
| Weight | 9,29 kg |
| Ilość mocowań | 5 |
| Moment dokręcania 1 | 220 N-m |
| Disc type | Plein |
| Średnica otworów mocowania | 14 mm |
| Epaisseur du disque de frein | 11 mm |
| Rozmiar zewnętrzny 3 | 300 mm |