KF155.110U - SNR
Tarcza hamulcowa z łożyskiem
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW TARCZY HAMULCOWEJ:
- Bezkonkurencyjna gama produktów, opracowana w odpowiedzi na potrzeby rynku.
- Bezpieczeństwo: tarcze hamulcowe są montowane razem z łożyskami koła w placówkach NTN-SNR, co gwarantuje najwyższą jakość i bezpieczeństwo.
- Kompletne produkty: każdy zestaw zawiera tarczę hamulcową ze zintegrowanym łożyskiem oraz wszelkie pozostałe części niezbędne do wymiany zestawu.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- FC.41722.S01
- Enkoder
- Zaślepka
- Zaślepka zabezpieczająca
- Zabiezpieczenie
- Nakrętka
- Tarcza hamulcowa
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Grubość minimalna | 7 mm |
| Typ łożyska | FC |
| Z łożyskiem koła wewnątrz | 1 |
| Width 1 (wheel) | 86 mm |
| Disc type | Plein |
| Recommended tool (Wheel) | Clas : OM8154 |
| Ilość mocowań | 5 |
| Średnica otworów mocowania | 12 mm |
| Moment dokręcania 1 | 220 N-m |
| Epaisseur du disque de frein | 8 mm |
| Rozmiar zewnętrzny 3 | 260 mm |
| Weight | 7,19 kg |