Tarcza hamulcowa z łożyskiem

KF155.111U - SNR

KF155.111U

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW TARCZY HAMULCOWEJ:

  • Bezkonkurencyjna gama produktów, opracowana w odpowiedzi na potrzeby rynku.
  • Bezpieczeństwo: tarcze hamulcowe są montowane razem z łożyskami koła w placówkach NTN-SNR, co gwarantuje najwyższą jakość i bezpieczeństwo.
  • Kompletne produkty: każdy zestaw zawiera tarczę hamulcową ze zintegrowanym łożyskiem oraz wszelkie pozostałe części niezbędne do wymiany zestawu.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • FC.41722.S01
  • Zabiezpieczenie
  • Zaślepka
  • Nakrętka
  • Tarcza hamulcowa
  • Enkoder
  • Zaślepka zabezpieczająca

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Grubość minimalna9,5 mm
Typ łożyskaFC
Width 1 (wheel)86 mm
Disc typePlein
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Weight8,262 kg
Ilość mocowań5
Średnica otworów mocowania12 mm
Moment dokręcania 1280 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Rozmiar zewnętrzny 3274 mm
With integrated sensor ring1
Z łożyskiem koła wewnątrz1

OE Equivalents

ProducentReferencjaRenault402029646RRenault43 21 005 52RRenault432024048RRenault82 00 494 580Renault8200002874

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaRenaultFluenceFLUENCE 1 => --RenaultFluenceFLUENCE 2 => --RenaultFluenceFluence10/2009 => 12/2013--RenaultGRANDGRAND10/2010 => 12/2011--RenaultScenicSCENIC III => --RenaultScenicScenic => --SeatEXEOEXEO12/2011 => 08/2016--